Questa testina dosatrice compatta è dimensionata in modo ottimale per la griglia da 9 mm e consente il dosaggio con la massima precisione.
Applicazioni tipiche:
Il sistema, che si adatta in modo ottimale alle piastre per microtitolazione, consente una produttività molto elevata e consente anche il dosaggio di diverse quantità di riempimento e liquidi. Il comando individuale delle valvole permette di coordinare i canali tra loro, per la massima precisione. Facile collegamento grazie al connettore Sub D.
Applicazioni tipiche:
Le testine dosatrici possono essere montate modularmente su un binario. Ciò consente il dosaggio parallelo di diversi liquidi e quantità di riempimento.
Applicazioni tipiche:
La testina dosatrice VTOE è disponibile in due versioni diverse: con piastra canale in policarbonato (PC) e con piastra canale in PEEK. Entrambe le varianti offrono di serie tre diversi puntali di dosaggio con diametri interni differenti. La tensione è pari a 24 volt in ogni caso. PEEK e PC possono essere installati nella stessa griglia.
Qualità elevata: PEEK
Trasparente: policarbonato
Testina dosatrice VTOE in uso