Lo SDAC-MHS fornisce un feedback senza contatto della posizione del pistone di attuatori a rilevazione magnetica. Lo SDAC-MHS è disponibile in versione IO-Link o con una classica uscita analogica da 0 ... 10 V.
1. In qualità di trasduttore di posizione, fornisce un segnale di uscita proporzionale alla corsa nell'area di rilevamento. Ciò è previsto dallo standard di comunicazione IO-Link. Inoltre, tramite IO-Link è possibile programmare 4 canali sotto forma di sensore di finecorsa, comparatore di finestra o comparatore di isteresi.
2. In qualità di sensore di finecorsa programmabile, lo SDAC-MHS fornisce un segnale di conferma binario della posizione del pistone. Il segnale di uscita a 24 V è utilizzato come standard. Con un tasto capacitivo è possibile acquisire due punti di commutazione del sensore di finecorsa nell'area di rilevamento, direttamente sul dispositivo. L'impostazione del sensore con il tasto Teach è molto più rapida rispetto all'impostazione manuale di due sensori di finecorsa. Poiché PNP/NPN/NO/NC possono essere programmati direttamente sul dispositivo, si riduce notevolmente il numero di codici prodotto e versioni da tenere a portata di mano.
Grazie alla sua struttura molto piccola, lo SDAC-MHS è la soluzione ideale su pinze, cilindri compatti e in tutte le applicazioni dove lo spazio di installazione è ridotto.