Che si tratti di monitoraggio dei processi di avvitatura, rivettatura, saldatura a ultrasuoni, pressatura e serraggio, o di identificazione di oggetti, la posizione del pistone deve essere rilevata ovunque con precisione ripetibile. Per tale ragione, esiste ora un'alternativa economica ai costosi trasduttori di posizione o ai potenziometri meccanici: lo SDAT-MHS programmabile per il segnale di conferma analogico
I 5 campi di rilevamento del trasduttore di posizione corrispondono alle corse più frequenti dei cilindri Festo. Pertanto, lo SDAT-MHS rileva completamente le corse senza dover superare la lunghezza dei cilindri. Viceversa, il suo campo di rilevamento non è nemmeno inferiore alla corsa. Effetto di benvenuto: lo SDAT-MHS registra le lunghezze complete della corsa, comprese le posizioni terminali. Sensori di finecorsa supplementari: superflui.
L'uscita analogica di corrente o tensione, l'uscita di commutazione e IO-Link sono combinati in un unico dispositivo. Di conseguenza, con un solo sistema di comando gli utenti godono della massima flessibilità nella scelta dell'elaborazione del segnale.
È possibile programmare fino a 4 canali ciascuno come sensore di finecorsa, comparatore di finestra o comparatore di isteresi tramite una semplice interfaccia utente grafica in modalità IO-Link. Ciò significa che quasi tutte le applicazioni possono essere utilizzate senza dover programmare l'uscita analogica nel PLC.
Il video illustra i numerosi vantaggi della famiglia di trasduttori di posizione SDAT-MHS: