Incredibilmente modulare e versatile! L'interfaccia CPX dell'unità di valvole MPA si basa sul sistema bus interno del CPX, e utilizza questo sistema di comunicazione seriale per tutte le bobine magnetiche e le funzioni elettriche di ingresso e uscita.
Unità di valvole per applicazioni universali
Valvole ad alte prestazioni in un robusto corpo metallico
Collegamenti metallici
È possibile combinare due dimensioni di valvole
Eccellente comunicazione grazie al collegamento seriale
Connessione fieldbus via CPX
Max. 128 valvole
Tecnologia proporzionale
Diagnosi integrata e comoda grazie al collegamento seriale