Unità di valvole VTUG con connettore multipolo o connessione fieldbus

Compatta, universale, con portate elevate. Varianti di unità di valvole ottimizzate per l'installazione in quadri di comando, con blocchetto di collegamento per una maggiore protezione anticorrosione. Con funzione hot-swap per la sostituzione delle valvole senza interrompere il processo in corso.
  • Griglia fissa a basso costo
  • Montaggio estremamente semplice
  • Controllo elettrico intercambiabile
  • IO-Link® supportato
  • Possono essere integrate le valvole VUVG con collegamento elettrico singolo
  • Disponibile anche con piastra di raccordo multiplo pneumatico
  • Parte della serie VG
  • Efficienza energetica grazie all’operatività inversa e alla riduzione mirata di pressione
  • Disponibilità variante ottimizzata e salvaspazio per l'installazione in quadri di comando
  • Varianti con attacchi hot-swap: le valvole possono essere sostituite durante il funzionamento
  • Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio
Configurare il prodotto
  • Product Highlights
  • Prodotti
  • Downloads

Il tuttofare

Plug-in VTUG: fieldbus a basso costo o multipolo!
Ottimo rapporto qualità-prezzo. Molte varianti multipolo, connessione al fieldbus incredibilmente semplice per tutti i fieldbus e IO-Link® comuni. Rapidità di installazione e configurazione. Particolarmente adatto per il quadro di comando. Per gli OEM e tutti coloro che apprezzano l'elevata funzionalità pneumatica e la modularità elettrica.

Senza rivali: fino a 24 posizioni di valvole su un'unica unità di valvole.

Un altro vantaggio: impiego parallelo di vuoto e pressione, con un'unica unità di valvole.

Animazione del prodotto

Video del prodotto serie VG/VUVG/VTUG plug-in

Con l'unità di valvole VTUG plug-in a costi ottimizzati, abbiamo una gamma completa anche per concetti di macchina meno complessi. Scoprite di più nel video: