Unità mini slitta EGSS

Mini slitta portante, a basso costo, con vite silenziosa per il funzionamento come asse Z o movimenti singoli lineari guidati tra due posizioni terminali. Essendo parte della serie Simplified Motion, EGSS può essere configurato semplicemente e messo in servizio direttamente senza software. Include IO-Link® e I/O digitale (DIO).
  • Soluzione completa integrata composta da attuatore, motore e servoazionamento
  • Per movimenti verticali Z precisi o movimenti lineari guidati individualmente
  • Vite a ricircolo di sfere con bassa frizione interna
  • Guida lineare rigida, ad alta portata e precisa per l'assorbimento delle forze laterali e una maggiore protezione antitorsione
  • Sensore di finecorsa integrato
  • Due opzioni di controllo integrate di serie: I/O digitale e IO-Link
  • Semplice messa in servizio secondo il principio plug and work: tutti i parametri sono regolabili manualmente direttamente sull'attuatore, senza la necessità di software
  • Tre dimensioni con una corsa max di 200 mm
  • Prodotto della serie Simplified Motion: non richiede un servoazionamento esterno o quadri di comando per l'installazione
Configurare il prodotto
  • Product Highlights
  • Prodotti
  • Downloads

Semplified Motion Series - Basta un movimento

Coniuga la semplicità della pneumatica ai vantaggi dell'automazione elettrica: Simplified Motion Series. Questi azionamenti integrati sono la soluzione perfetta per l'utente che cerca un'alternativa elettrica per le attività di movimento più semplici, ma che vuole evitare una messa in servizio, talvolta costosa, dei sistemi di azionamento elettrici classici. L'operazione avviene senza alcun software, semplicemente secondo il principio "plug and work". I/O digitali (DIO) e IO-Link sono sempre automaticamente a bordo: un prodotto con due tipi di controllo di serie.

Esempi di applicazione

Sollevamento con corsa lunga attraverso l'asse a vite ELGS-BS e la mini-slitta EGSS

Pressatura con la mini-slitta EGSS

Movimento elettrico: più facile che mai!