Unità mini slitta EGSS

Mini slitta portante, a basso costo, con vite silenziosa per il funzionamento come asse Z o movimenti singoli lineari guidati tra due posizioni terminali. Essendo parte della serie Simplified Motion, EGSS può essere configurato semplicemente e messo in servizio direttamente senza software. Include IO-Link® e I/O digitale (DIO).
  • Soluzione completa integrata composta da attuatore, motore e servoazionamento
  • Per movimenti verticali Z precisi o movimenti lineari guidati individualmente
  • Vite a ricircolo di sfere con bassa frizione interna
  • Guida lineare rigida, ad alta portata e precisa per l'assorbimento delle forze laterali e una maggiore protezione antitorsione
  • Sensore di finecorsa integrato
  • Due opzioni di controllo integrate di serie: I/O digitale e IO-Link
  • Semplice messa in servizio secondo il principio plug and work: tutti i parametri sono regolabili manualmente direttamente sull'attuatore, senza la necessità di software
  • Tre dimensioni con una corsa max di 200 mm
  • Prodotto della serie Simplified Motion: non richiede un servoazionamento esterno o quadri di comando per l'installazione
Configurare il prodotto
  • Product Highlights
  • Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams