製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

07/2026 - この製品は製造中止です。新規システムには採用しないでください。最新の代替製品をご利用ください。

09/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

10/2027 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: ソレノイドコイル

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

ソレノイドコイル MSFW-230-50/60-DS-OD

175118

GTIN 4052568037871

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気接続
タイプA - DIN EN 175301-803準拠
取付方法
ローレットナット付
コイル特性値
230V AC:50/60Hz, 起動電力 9.0VA, 保持電力 7.0VA
保護等級
IP65