ユニオンエルボ CQL-12

177691

GTIN 4052568038403

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
パイプ/チューブ外径 12mm用
空気圧接続 2
パイプ/チューブ外径12mm用
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 15 bar
周囲温度
-25 °C - 70 °C
呼び径
8.65 mm