DFPI
ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
プロセスバルブ用リニアアクチュエータ
DFPI
DFPI-250- -ND2P-E-NB3P
ロッドレスシリンダ
DFPI-250- -ND2P-E-NB3P
2210666
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
250 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
29452 N
ストローク
40 mm - 990 mm
位置検出
変位エンコーダ内蔵