HGPL
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
HGPL
HGPL-40-60-A-B
+2
7 videos
パラレルグリッパ
HGPL-40-60-A-B
3361489
GTIN 4052568269265
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
608 N
グリッパジョーあたりのストローク
60 mm
位置検出
近接センサ用