注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: T溝シリンダスイッチ

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

近接センサ SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE

543863

GTIN 4052568091798

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート1, 接続方式
オープンエンド
作動電圧範囲 DC
5 V - 30 V
スイッチエレメント機能
ノーマルオープン接点
スイッチング出力
接触, 双極