スイベル/リニアユニット DSL-25-40-270-CC-A-S2-B
556469
GTIN 4052568200701
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク
5 Nm
回転角度
0 deg - 246 deg
許容負荷慣性モーメント
0.0016 kgm²
位置検出
近接センサ用
556469
GTIN 4052568200701