Automatizacija
Proizvodi
Inženjerski alati
Rješenja
Podrška
Didaktika
Tehničko obrazovanje
Poduzeće
O Festu
Karijera
Blog
Natrag
Proizvodi
Pogoni
Motori i regulatori pogona
Prihvatnica
Sustavi rukovanja
Vakuumska tehnologija
Ventili i ventilski blokovi
Senzori
Priprema komprimiranog zraka
Tehnologija povezivanja
Tehnologija upravljanja i daljinski I/O
Software
Rješenja spremna za instalaciju
Sustavi specifični za funkciju
Ostale pneumatske komponente
Usluge
Natrag
Rješenja
Sektori
Digitalna transformacija
Tehnologije automatizacije
Sigurnost i održivost
Aplikacije
Referencije klijenata
Individualna rješenja
Automatizacija procesa
Natrag
Podrška
Dobijte podršku
Ostale usluge
Tehnička dokumentacija
Obratite nam se
Pronađite Vašeg prodajnog partnera
Virtualni pomoćnik
Natrag
Tehničko obrazovanje
Sustavi učenja
Katalozi proizvoda
Obrazovni koncepti
Digitalno učenje
Osposobljavanje i savjetovanje
Referentni projekti
Briga o klijentima i usluge
Natrag
O Festu
Incredible Machine
Poduzeće
Održivost i kultura
Sajmovi i događaji
Istraživanje i razvoj
Postanite prodajni partner
Natrag
Karijera
Ponude za posao i prijave
Prijava
Košarica
Croatia
Add a second order code
NPQH
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQH
NPQH-D-Q6-E-P10
コネクタ
NPQH-D-Q6-E-P10
578324
GTIN 4052568060275
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径6mm用
空気圧接続 2
チューブ 外径6mm用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 20 bar
周囲温度
0 °C - 150 °C
呼び径
5 mm