圧力センサ SPAN-B2R-R18M-PNLK-PNVBA-L1
8035537
GTIN 4052568284770
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
圧力測定開始値
-1 bar
圧力測定範囲 最終値
1 bar
スイッチエレメント機能
NC/NO 切換可能
空気圧接続
雄ねじR1/8 - 雌ねじ M5
アナログアウトプット
0~10V - 4~20mA - 1~5V
8035537
GTIN 4052568284770