DFPC
ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
プロセスバルブ用リニアアクチュエータ
DFPC
DFPC-80-50-D
ロッドレスシリンダ
DFPC-80-50-D
8110815
GTIN 4052568460570
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFPC_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
80 mm
0.6MPa(6bar, 87psi) 時の理論的な力, アドバンス
3016 N
ストローク
50 mm
位置検出
近接センサ用