アングルシートバルブ VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM

8111609

GTIN 4052568550592

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 1 1/4 NPT
流量 Kv
22.2 m³/h
流体圧力
0 bar - 4.4 bar
保護等級
IP65 - IP67