アングルシートバルブ VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM
8111611
GTIN 4052568576790
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ NPT 1 1/2
流量 Kv
32.9 m³/h
流体圧力
0 bar - 9.3 bar
保護等級
IP65 - IP67
8111611
GTIN 4052568576790