パラレルグリッパ DHPC-40-A-NO-S-1

8116901

GTIN 4052568564711

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
337.5 N
グリッパジョーあたりのストローク
15 mm
位置検出
近接センサ用
静的把持 Fzの最大力
351.5 N
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量
400 g