ケーブル NEBM-T12G4-R-3-LE4

8140935

GTIN 4052568601546

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-111に準拠したTコード
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
3 m