フィルタレギュレータ MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-F1A-B

8175800

GTIN 4052568613105

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
1700 l/min
制御圧力範囲
0.3 bar - 7 bar
最大圧力ヒステリシス
0.5 bar