VOFD
ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
アクセサリ
パイロットバルブ
VOFD
VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R16-F10
バルブ
VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R16-F10
8201899
GTIN 4052568643027
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VOFD_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3/2 シングルソレノイド, クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
493 l/min
エア接続ポート 1
G1/4
作動圧力
0 bar - 10 bar