ルブリケータ

オイラは圧縮空気コンプレッサーの下流にある装置です。これは通常、潤滑油を蓄える小さなリザーバと流量に応じて計量されたオイルを送る計量機構で構成されています。オイルは非常にストレスのかかる空気圧アクチュエータの摩耗を低減し、錆や湿気の発生を防止します。Festoはルブリケータなどの単体製品だけでなく、アプリケーションに応じてエア供給用バルブ, フィルタレギュレータ, フィルタ, On-Offバルブなどのサービスユニット用製品も含めた完全なサービスユニットコンビネーションもご用意しています。

ルブリケータについては以下にご注意ください

不適切なオイルを使用すると、効率の低下や空気圧コンポーネントの損傷などの問題が発生する可能性があるため、用途に適した正しいタイプのオイルタイプを使用することが重要です。また、潤滑油が不足するとコンプレッサの早期摩耗や故障につながる可能性があるため、ルブリケータを適切にメンテナンスし潤滑油を正しく充填することも重要です。