クランプシリンダ

クランプシリンダは空気圧クランプエレメントを直接使用するか、あるいは運動学的な仕組みを用いて、ワークピースを保持またはクランプします。 クランプ部は使用していないときは作業エリアの外側に回転して移動します。 そのキネマティックにより、非常に低いエネルギーで高い保持力を発揮します。 Festoでは クランプモジュール, ロータリクランプ および ヒンジシリンダで区別しています

クランプモジュール

クランプモジュールはストロークが短く、極めて薄型のダイヤフラムアクチュエータであり、幅広いクランプ作業に使用できます。 その薄型設計により、このクランプモジュールは狭い場所など、他のクランプシリンダでは限界に達してしまうような多くの状況でも使用可能です。 また、最大 1640 Nのクランプ力を実現可能です。 丸型や細長い形状のものが用意されており、平面的なクランプ作業から直線的なクランプ作業まで幅広く対応可能です。 クランプモジュールの気密構造により、過酷で粉塵の多い環境下でも使用可能です。

現在の製品ラインナップには クランプモジュール EV – ダイヤフラムを備えたショートロッドレスシリンダがあります。 このEVは単動で、リセット機能を備え、気密構造となっています。

クランプモジュール

ロータリクランプ

ロータリクランプを使用すれば、直線運動と回転運動を組み合わせることができます。 つまり、クランプ範囲を超えていても、工具の挿入や取り外しが可能です。 さまざまな用途に対応したクランプ工具があり、木材から板金、さらにはプリント基板に至るまで、あらゆる種類のワークピースを確実に固定します。 ロータリクランプは最大1,600 Nの把持力で最大ストロークは50mmです。 また、溶接用途にも使用できます。

Festoは現在、 ロータリクランプ CLRをラインナップしており、これは1つの作業工程で回転とクランプを同時に行うことができます。 回転方向は調整可能なので、CLRを個々の状況に合わせて設定できます。 CLRにはオプションとしてクランプフィンガーや、防塵・溶接スパッタ防止カバーも用意されています。

リニア/スイベルクランプ

ヒンジシリンダ

ヒンジシリンダはピストンロッドの先端にロッドクレビスが、ベアリングキャップにヒンジ付フォークが取り付けられていることを特徴とする特殊なクランプシリンダです。 これにより、クランプ装置への取り付けが簡単になります。 クランプユニット付のオプションを選べば、非加圧状態でもピストンロッドの滑りを防ぐことができます。 ヒンジシリンダは最大 3016 Nのクランプ力を発生させ、溶接工程における部品のクランプに特に適しています。 これらの製品は部品を極めて強固かつ確実に固定・保持します。

Festo ヒンジシリンダ DW にはリミッターと終端位置クッション機能が内蔵されており、溶接工程における部品のクランプに最適です。 ベアリングキャップにヒンジ付のフォークが付いているため、DWの取り付けは非常に簡単です。 アジア地域において、DWは白物アクチュエータ生産における自動車業界の標準となっています。

ヒンジシリンダ