電動アクチュエータ

電動アクチュエータはファクトリー オートメーションの重要なコンポーネントです。高い柔軟性と正確な位置決めが要求されるアプリケーションでよく使用されます。そのため、電動アクチュエータ技術は高速で短いサイクルタイムでの1,000mm以上の長い移動だけでなく、自由で柔軟かつ正確な位置決めに特に適しています。また、電動アクチュエータは空気圧アクチュエータなどに比べて移動時のエネルギー消費が少なく、振動なく動作します。

その他の製品はカテゴリ「 ドライブとアクチュエータ」でご覧いただけます

Festoの電動技術

各アプリケーションでは直線または回転のそれぞれ異なるメカ的動作が必要となります。Festoの電動アクチュエータコンポーネントのポートフォリオは非常に幅広く、電動アクチュエータ、シリンダ, スライダに加えて電動ロータリアクチュエータ, 電動ストッパ, 電動ハンドリングモジュールおよび適合するアクセサリもご用意しています。

電動アクチュエータ

ボールねじアクチュエータ, ベルト駆動アクチュエータ, またはカンチレバーアクチュエータのいずれであってもFestoの電動アクチュエータはその高い負荷容量と剛性が印象的です。さらに、内蔵アクチュエータ, モータ, サーボドライブコントローラで構成される完トータルソリューションとしてベルト駆動およびボールねじユニットを提供しています。

リニアアクチュエータ

電動シリンダおよびスライダ

Festoの電動シリンダおよびスライダは駆動方式をボールねじ駆動とリードねじ駆動からお選びいただけます。5~500mmのストロークおよび15~100のサイズにより、さまざまな用途に必要な柔軟性を提供します。また、電動シリンダとスライドユニットを組み合わせたトータルソリューションも提供しています。

電気シリンダおよびスライド

電動ロータリアクチュエータ

Festoは電動ロータリアクチュエータをベルト駆動の電動ロータリアクチュエータとしてステッピングモータと統合された減速機付の電動ロータリアクチュエータとしてご提供し、また、トータルソリューションを内蔵アクチュエータ, モータ, サーボドライブコントローラを備えた電動ロータリユニットとして提供しています。また、ロータリアクチュエータを内蔵したフロントユニットもラインナップしています。

電気式セミロータリアクチュエータ

電動ストッパ

オートメーションテクノロジーは搬送中にワークキャリアやパレットを停止または分離するために電動ストッパで使用されます。これにより、静かで低騒音で安全な停止が可能になり、圧縮空気を使用しない搬送システムを迅速かつ簡単に装備できます。0.25~100kgの搬送物用ストッパは追加のモータコントローラなしでPLCに直接接続できます。電源, 通信およびロジック処理はデバイス内で直接行われます。

電動ストッパ

電動ハンドリングモジュール

ファクトリーオートメーションの電動アクチュエータの分野においてもFestoは電気ハンドリングテクノロジーを提供しています。ロータリリフトモジュールのハンドリングユニット一式は回転運動とリニア運動を組み合わせており、両方の運動は互いに独立して位置決めすることができます。ロータリグリッパモジュールはラボオートメーションや電子産業での小さな物体の把持および回転/整列に最適です。

電動ハンドリングモジュール

電動アクチュエータ用アクセサリ

アクチュエータに適したアクセサリももちろんご用意しています。モータ取付用アタッチメント, 位置検出用アタッチメント, 保護素子用アタッチメントから、固定用素子, リニアガイド, クッション用アクセサリ, アクチュエータ専用アクセサリまで幅広い製品を取り揃えています。

電動アクチュエータ用アクセサリ