Festo AX Controlsは、ハードウェア、ソフトウェア、アプリ、サービスを統合システムとして結合するオープンな自動化プラットフォームです。 PLCnext TechnologyとオープンなLinux環境に基づき、すべてのコンポーネントが共通のデータ空間を介してシームレスに連携できます。

PLCnext Store、コミュニティおよびフォーラムを通じて、Festoやその他のエコシステムパートナーからのアプリ、ノウハウ、サポートへのアクセスが可能です。 お客様のメリット:開発の迅速化、簡単な統合、そして最大限の柔軟性――特定のメーカーに縛られることはありません。

電気コントローラ

Festoの電気コントローラはIEC 61131-3準拠のCODESYSでのプログラミングが可能な最新式のコンパクトで汎用性の高いPLCです。オートメーション技術ではアプリケーションと業界によって様々な制御システムが使用されます。Festoはコンパクトな制御システムとモジュール式の制御システムの両方を提供しています。コンパクトコントローラは1つのハウジングで全てのインタフェースと機能(デジタル,/アナログ信号など)を持ち、小~中規模の制御タスク用に設計されています。モジュール式のコントローラは非常にフレキシブルに拡張できるため中~高機能範囲向けの設計です。