近接センサ

近接センサは磁気近接またはリード接点を介してピストンマグネットの磁場を検出するセンサです。これらは空気圧アクチュエータ のピストン位置に関するバイナリフィードバックのために使用されます。シリンダの溝の希望のスイッチング位置に取り付けられた近接センサはピストンの磁場が検出されると規格化された 24Vのスイッチング信号を出力します。

その他の製品はFestoのカテゴリ:センサ、空気圧駆動機器 でご覧いただけます

Festoの近接センサ:特別な要件のための特別なソリューション

Festoの近接センサはFestoのアクチュエータ用に調整・最適化されています。これらのセンサはシリンダのピストンに組み込まれている永久磁石の磁場を検出することで、ピストンロッドの位置を間接的に示します。ラインアップには標準アプリケーション用の近接センサと特殊アプリケーション用のソリューションが含まれています。

T溝用近接センサ

T溝用近接センサは電子バージョンやリード接点付でご入手いただけます。このセンサプログラムでは標準的なソリューションに加え、溶接耐スパッタ仕様、230V、120℃の高温仕様、-40℃の低温仕様、食品業仕様、耐酸性仕様、耐クーラント仕様、屋外向け仕様、ATEX、電源電圧 5V など、ほぼすべての産業分野に対応したバリエーションもご用意しています。

T溝シリンダスイッチ

C溝用近接センサ

C溝用近接センサは電子バージョンやリード接点付でご入手いただけます。電子センサはファクトリーオートメーションのすべてのアプリケーションに適したソリューションです。特に高サイクルでは重宝されます。最も一般的なセンサシリーズはSMT-10Mです。

丸溝シリンダスイッチ

FAQ - よくある質問について簡単に説明しています

近接センサとは何ですか?

近接センサは磁界やリード接点からピストンマグネットの磁気を検出するセンサです。これらはシリンダのT溝またはC溝内の希望のスイッチング位置に取り付けられ、ピストンの磁場が検出されると標準の24Vのスイッチング信号を出力します。

近接センサは何のために使用されますか?

空気圧シリンダとは圧縮空気を媒体として動作を生成する空気圧アクチュエータシステムのコンポーネントです。近接センサは空気圧アクチュエータのピストン位置のバイナリフィードバックのために機能します。

Festoの近接センサにはどのようなものがありますか?

環境またはタスクがそれを必要とするかどうかに関係なく、Festoの近接センサには多種多様なバリエーションがあり、ほぼすべての要件を満たすことが可能となっています。また、適切な固定用アクセサリもFestoのプログラムでご覧いただけます。いくつかの例:

  • ATEX
  • 230V
  • 安全性
  • 溶接領域
  • 冷却潤滑剤
  • 酸と塩基
  • 高温 120℃
  • 低温 −40℃
  • 電位フリー接点
  • グリッパ用
  • スイッチハウジングの直接プラグ接続
  • 食品業界