シャットオフバルブ - 空気圧

空気圧シャットオフバルブによってコントロールしながらパイプラインを開閉できるようになり、圧縮空気の供給が可能になります。Festoでは空気圧アプリケーション用としてチェックバルブ, 急速排気バルブ, シャットオフバルブ, ボールバルブ, ロジックバルブを取り揃えています。

チェックバルブと急速排気バルブ

チェックバルブと急速排気バルブはフローバルブとシャットオフバルブの機能を一体化させたものです。圧縮空気は一方向では自由に通過しますが、反対方向では流量を調整エレメントで変更することができます。チェックバルブと急速排気バルブは速度調整の目的で空気圧シリンダと組み合わせてよく使用されます。空気圧で実績があり、そのためにFestoのコアプログラムに含まれるシャットオフバルブは解放可能なノンリターン機能を備えたHGLです。HGLは雄ねじでねじ込むことができ、空気圧で解放できます。また、コネクタ M5, G1/8~G1/2およびQS-4~QS-12と互換性があります。シャットオフバルブ H、HAおよびHBのノンリターン機能は両側での接続ねじとプラグイン接続によりさまざまな方法で使用できます。解放可能なチェックバルブ VBNFは全高が低く、取付時に水平方向に360°回転できるとともに高い流量が可能です。SE, SEUおよびVBQFバルブは急速排気に適しています。後者は全高が低く、高い流量、低騒音が特徴です。

チェックバルブ

シャットオフバルブとボールバルブ

シャットオフバルブとボールバルブは手動で遮断することで圧縮空気の両方向への供給を完全に遮断することが可能です。空気圧分野ではシャットオフバルブとボールバルブは圧縮空気供給の分散型遮断機能として使用されます。

Festo シャットオフバルブ HEおよびボールバルブ QH、QH-QS, QHS-QSは手動で操作するシャットオフバルブです。HEはねじまたはプラグで接続でき、さまざまな方法で固定できます。ボールバルブ QHはラインに直接取り付けられ、両側に雌ねじが付いています。QH-QSおよびQHS-QSはラインに直接またはバルクヘッドフィッティングを使用して取り付けられます。Festoの手動スライドバルブ VBOHは圧縮空気システムの給気と排気のために使用します(例:サービスツールコンビネーションの前段、エアガンと併用、空気圧シリンダの排気)。VBOHはオーバーラップがないため、切換時の圧力損失というリスクがありません。

シャットオフバルブ/ボールバルブ

ロジックバルブ

ロジックバルブを使用して単純な空気圧コントローラを簡単に実装できます。仕様としてよく知られているのはAND/OR素子です。

Festoの製品 VK-R-M5およびVLO-R-M5は空気圧センサに取り付けるための増幅器または抑制モジュールです。Festo ロジックエレメント ZK はAND機能で2つの入力信号を相互にリンクする二重圧力バルブです。空圧制御に使用されるロジックエレメントOSと同様に、貫通穴で固定されています。

ロジックバルブ