Festoの光学センサ

光センサは産業界、より正確にはファクトリーオートメーションにおいて、光によって物体およびその特性を検出するために使用されています。これは例えば、光を遮断したり、光強度を変えることによって行われます。特定の基本原理で作動:拡散反射センサ(背景抑制の有無にかかわらず)、反射光バリア, カラーセンサ, 距離センサ, およびフォーク形透過形センサ。

光ファイバユニット SOE4

SOE4はFestoの高精度光ファイバユニットの1つです。最大8000 Hzのスイッチング周波数、最大2000mmの範囲を可能にし、スイッチング出力およびアナログ出力のほか、LEDディスプレイも提供しています。さまざまな取り付けオプション(DINレール取付又は貫通穴使用)によりFestoの光ファイバユニット SOE4は必要な場所に取り付けることができます。

カラーセンサ SOEC-RT-Q50-PS-S-7L

カラーセンサは送信機で光線を照射し、検出対象物で反射して戻ってきた光線を受信機で評価します。赤, 緑, 青のカラー値に対して評価が可能です。Festo カラーセンサ SOEC-RT-Q50-PS-S-7Lは12mm〜32mmの範囲で-10℃~55℃の周囲温度で使用可能です。

光電センサ SOODおよびSOOE

SOODおよびSOOEは光電子的に機能するセンサです。これは例えば拡散反射センサの場合、透過した光束が対象物から受光器に反射されるということです。反射光の強度を評価し、受光器の感度を変えることでスイッチング距離を調整することができます。SOOEではIO-Link, ポテンショメータまたはティーチインプロセスによって行われます。このタイプの光学センサは拡散反射センサのグループに属します。これらは低コストのソリューションであり、短時間で設置することができます。その他の基本原理は背景抑制付の拡散反射センサ, 反射光バリア, 透過型光電センサ, および距離センサです。