堅牢で信頼性の高い接続システムはFAにおいて重要な役割を果たします。なぜなら、ケーブルや配線、端子台, コネクタといった個々の技術部品や装置の接続はさまざまな環境条件に耐える必要があるためです。Festoは産業用自動化向けの空気圧アプリケーション, 電気アプリケーション, さらには流体用途向けに使用可能な接続エレメントを幅広く提供しています。
Festoの空気圧接続システム向け製品では継手, カップリング, ディストリビューター, それらに対応するホースやパイプなど、さまざまな接続エレメントからお選びいただけます。これにより、空気圧コンポーネントをFA向けのシステム全体で適切な配線を簡単に行えます。さらに、シール材や保護ホースシステムといったその他のエレメントやアクセサリもご利用いただけ、ニーズに合わせた空気圧ソリューションを設計できます。
Festoは電気接続システム用の幅広い接続ケーブルを提供しています。Festoの汎用タイプのケーブルはたとえば接続する近接スイッチまたは圧力スイッチに合わせてソケット, ケーブル長さ, 品質およびプラグの無限の組み合わせを可能にします。また、コントローラ, カメラシステム, I/Oインタフェース用接続ケーブル, モータコントローラとモータ, バルブとバルブターミナル, センサ用の接続ケーブルもご用意しております。また、それらに対応するコネクタ, 名称記入ラベルホルダ, ケーブルコネクタ, カバーキャップ, 発光パッキン, ディスプレイプラグ, インサートといったさまざまなアクセサリも提供しています。
Festoは液体および気体向けに信頼性の高い接続システムも提供しております。液体用継手はラボアプリケーションに特に適しています。継手は技術仕様に基づきホースまたは分注ノズルを固定するために使用されます。ここではさまざまなホースや分注ノズルのさまざまなバリエーションからの選択が可能です。これにより、ラボ装置での信頼性の高い流体の接続が可能となります。