バルブターミナル

空気回路において、バルブターミナルとは複数の個々のバルブの組み合わせを意味します。これらは集中型電圧および圧縮空気供給システムとして組み合わされており、バルブターミナルのすべてのバルブには電力と圧縮空気が同時に供給されます。これにより個々のチューブやストレート継手が不要となり、配線の手間も軽減されます。バルブターミナルは標準的な仕様として、プログラミング可能なコントローラ(PLC)に接続されています。

バルブターミナルの利点は何ですか?

主にプロセスや工場の自動化に利用されるバルブターミナルは自動車および電子産業だけでなく、食品 飲料産業や製薬および化粧品業界でも不可欠な装備となっています。バルブターミナルとそれらが統合された電気I/O部により制御システムに依存することなく、小さな制御タスクなら現場で直接解決できます。これによりバルブターミナルは空気圧自動化において中核となる要素の1つとなっています。

バルブターミナルを使用することで設置の手間を軽減し、コスト管理を容易にすることができます。必要となるのは多数のバルブとその機能を制御するための集中型の圧縮空気供給装置と電源のみです。もう1つの利点は設定です。バルブターミナルでは多数のバルブの通信と自動化機能が1つの装置に組み合わせられるため、バルブを個別にプログラミングする必要はなく、まとめてプログラミングできるため、ソフトウェアのインストールが大幅に簡素化されます。Festoのバルブターミナルには広範な診断機能も備わっており、設備の稼働率が非常に高いレベルに維持されるとともに、メンテナンスの間隔を短縮できます。

Festoのバルブターミナル

Festoは規格適合バルブターミナルや汎用バルブターミナル、さらに用途に特化したバルブターミナル、電気周辺機器や各種アクセサリも提供していいます。

Festoの規格適合バルブターミナルは規格適合バルブに対する規格であるISO 15407-1, 15407-2およびISO 5599-2に準拠したバルブアセンブリとなっており、多様なバルブ機能を含み、プラグインまたは個別接続仕様としてご利用いただけます。

汎用バルブターミナルは主に標準的な作業を目的とした堅牢なモジュラ型バルブアセンブリとなっています。

一方、用途に特化したバルブターミナルは省スペースかつコンパクトで特定の要件向け専用として設計されています。

Festoならバルブ, サブベースとレール, 固定エレメント, 操作アタッチメントおよびバルブアセンブリ固有の製品として、バルブターミナル用アクセサリを見つけていただくことができます。