方向制御バルブは空気圧システム内の圧縮空気の流れの変更, 開放, 遮断するために使用されます。このために、空気圧アクチュエータには通常圧縮空気が流体として使用されます。Festoの汎用型方向制御バルブはモデルによって構造や切換位置、流路および作動タイプが異なります。Festoの製品ポートフォリオにはさまざまな空気圧式および式汎用的なソレノイドバルブが含まれています。
その他の製品はカテゴリ「電動および空気圧式方向制御バルブ」でご覧いただけます
マスタバルブは流体技術で使用されます。これらのバルブには他のバルブと同様、中を流れる流体の量を調整できる制御機能が備わっています。ソレノイドバルブはモデルによって使用される電流, 磁場の強さ, 流体の調整機構が異なる電動バルブです。ソレノイドバルブは電流が流れることによって、制御方式に応じて直動, サーボまたはフォース制御で駆動されます。
その他の製品はカテゴリ「バルブおよびバルブターミナル」でご覧いただけます
Festoのソレノイドバルブは電磁石の力を利用してバルブを開閉します。バルブは空気圧システムおよび回路内の圧縮空気の流れを制御します。ここではFestoのCore Product Rangeの汎用型方向制御バルブのハイライトをご紹介します。
個別のバルブからバルブターミナルまで – VUVGシリーズにはお客様のニーズに最適にマッチするモデルが含まれています。この汎用型方向制御バルブの再設計された内部構造には高い流量レベルとコンパクト設計が巧みに融合されています。
実績のある「タイガー」バルブの改良型モデル - そしてさらにリーズナブルになった価格。Festoの汎用型方向制御バルブ VUVSは何年にもわたって生産現場で使用されてきました。同じ設計原則に基づくシンプルな構造で、より堅牢かつ柔軟性があります。
Festoの汎用型方向制御バルブは狭い場所で利用可能なスペースを最大限に活用し、またすぐに設置可能な完全なシステムソリューションです。Festoの汎用型方向制御バルブは材料を節約した設計によりコストパフォーマンスとエネルギー効率が高いとともに、複雑な設置作業も不要です。それでもサポートが必要となった場合はさまざまなサービスオプションをご利用いただけます。