電動アクチュエータは位置決め、組み立ておよびハンドリングテクノロジーの分野で使用されるモータ駆動のロッドレスシリンダです。ベルト駆動アクチュエータおよびボールねじアクチュエータは特に一般的です。Festoはカンチレバーアクチュエータ, およびアクチュエータ, モータ, サーボドライブコントローラが内蔵されたトータルソリューションも提供しています。
ボールねじアクチュエータEGC-BSおよびボールねじアクチュエータELGC-BSはFestoのコアプログラムでお求めいただけます。ボールねじアクチュエータEGC-BSは高い繰返し精度と高負荷 高トルクに対応したボールベアリングガイドが特徴でELGC-BSはコンパクトな設計および柔軟なモータ接続オプションが特に評価されています。ボールねじアクチュエータEGC-BSは独自の最適化された断面により、最大限の剛性と耐荷重を実現します。ボールねじアクチュエータELGC-BSは最もコンパクトなサイズを実現した低コストのバリエーションで特に小型部品のハンドリングやデスクトップアプリケーションでの使用に適しています。
ドライブ, モータ, サーボドライブコントローラを内蔵した、非常にコンパクトで低コストのとトータルソリューションとしてコアプログラムにボールねじアクチュエータユニットELGS-BSが含まれており、組立システムや小型部品のハンドリングなど、精密なXY移動に最適です。電気軸ELGS-BSのその他の特徴はクリーニングが簡単なClean Designの高性能ボールねじおよび標準搭載のIO-LinkおよびデジタルI/O(DIO)の2つの制御オプションです。ボールねじアクチュエータELGT-BSなどのその他のFesto ボールねじアクチュエータはコンパクトな設計だけでなく、複動ガイドによって達成される高い負荷容量と剛性もポイントです。
FestoのカンチレバーアクチュエータELCCは非常に軽量であると同時に剛性が高く、特に包装業界におけるパレタイジングやその他の長いストロークの位置決め作業に使用されています。最大100 kgの荷重に対応するように設計されており、サイクルタイムを最大30%短縮できます。さらに、固定式ドライブヘッドと革新的な設計原理による高い剛性を特徴としています。
Festoの頑丈なベルト駆動アクチュエータEGC-TBはダイナミックなロッドレスシリンダとして大きな負荷や長いストロークでも高速動作を実現します。オプションで1チャンネルまたは2チャンネルのクランプユニットを取り付けることができます。Festoのベルト駆動アクチュエータELGC-TBは低コストのバリエーションとして最もコンパクトなサイズおよび設置スペースの最適な使用を実現し、特に小型部品のハンドリングやデスクトップアプリケーションでの使用に適しています。非常に精密で弾力性のある内部ガイドおよび歯付ベルトを備え、ステンレス製のメタルバンドで保護されています。また、モータもフレキシブルに接続できます。ベルト駆動アクチュエータは両方ともFestoのコアプログラムの一部です。アクチュエータ, モータ, サーボドライブコントローラを内蔵したトータルソリューションとして正確なXY移動に理想的で長寿命のベルト駆動アクチュエータユニットELGS-TBを提供しています。
これらの電動アクチュエータアクチュエータはさまざまな要求に応えます。低負荷から中負荷, または高速・高加速, 高負荷・高トルクのいずれであってもFestoでは優れた価格性能比の電動アクチュエータが見つかります。