Festoの産業用ショックアブソーバ

産業用ショックアブソーバは移動する質量を確実かつ穏やかに制動するための油圧式ダンピング エレメントです。終端位置の前で優しく停止させることで強い衝撃や跳ね返りを防ぎ、駆動装置や機械部品を磨耗や破壊から非常に効果的に保護します。産業用ショックアブソーバを使用すると、衝撃の結果として動作シーケンス中に自然と発生する好ましくない衝撃や振動が軽減され、製造品質、プロセス速度、生産安定性の向上、および生産設備の長寿命化に大きく貢献します。さらに、産業システムにおけるショックアブソーバは運転時のノイズレベルを低減します。

油圧式ショックアブソーバ

Festoの油圧式ショックアブソーバのラインナップはさまざまな要件を満たします。移動距離制御スロットル機能を備えた自動調整型製品には2つの異なる仕様があります。減衰力曲線が急速に立ち上がり、減衰ストロークが短い仕様、そして減衰力曲線が緩やかで減衰ストロークが長い仕様です。さらに、ダンピングの硬さを手動で調整できる調整可能なタイプもあります。Festoの油圧式ショックアブソーバは基本的にYSR-Cといった線型アプリケーションに適しています。Festoのコアシリーズには産業用ショックアブソーバDYSSもあり、これはねじ込み式で特に低振動運転に適しています。さらに、DYSDなどの回転式アプリケーション用ショックアブソーバもあります。

機械式ショックアブソーバ

Festoの産業用ショックアブソーバDYEFは弾性ゴムバッファを備えた機械式のショックアブソーバです。2つの仕様:ダンピングストロークを調整できない固定ストッパなしの仕様、そしてダンピングストロークが調整可能で固定ストッパを備えた仕様です。機械式ショックアブソーバDYEFはわずかなエネルギーを吸収するのに理想的でFestoコアシリーズの1つです。

油圧ブレーキシリンダ

ストローク全体にわたり一定でゆっくりとしたブレーキングが必要な産業用途の場合、Festoの油圧ブレーキシリンダDYHRが最適なソリューションです。DYHRではブレーキング速度は調整可能でピストンロッドは内蔵型圧縮スプリングによって元の位置に戻されます。この油圧ブレーキシリンダは特に最大0.1 m/sのゆっくりとした送り速度に適しています。

あらゆる要件に対応する産業用ショックアブソーバ

最小の制動力と最短の制動時間:長い耐用年数と最適なコストパフォーマンスを提供する産業用ショックアブソーバの豊富なラインナップをご覧ください。Festoならダンピング技術のあらゆる要件に対応するショックアブソーバが見つかります。アプリケーションや機械に優しいショックアブソーバです。