エンコーダ付リニアアクチュエータはソフトストップを持っており、空気圧の位置決めや測定タスクに使用されます。エンコーダ付ロッドレスシリンダ:DGCIはΦ18mm~63mm、ストローク100mm~2,000mmと非常に幅広いラインナップを提供しています。高品質のボールベアリングガイドを装備しているため追加のガイドを必要としません。アブソリュート式デジタルエンコーダを搭載し、オプションでブレーキや追加テーブル、潤滑アダプタを装備可能です。
DDLIにはΦ18mm~63mm、ストローク100mm~2,000mmのサイズがあり(ガイドなし)、別置きガイドに組み付けます。オプションでバックラッシュフリーの負荷の結合用モーメント補正器DARDや非接触のアブソリュートエンコーダを装備可能です。DNCI/DDPC – ソフトストップと空気圧位置決め用はΦ32mm~100mm、ストロークは100mm~750mmです。ストローク最大2,000mmの測定シリンダとして利用可能。
非接触のインクリメンタルエンコーダを搭載し、様々なピストンロッドのバリエーション、ISO 15552に準拠した規格ベースのシリンダを提供し、オプションでガイドとクランプユニットを使用可能です。