エアチューブは圧縮空気をそれぞれの使用箇所に送るときに使用されます。どのチューブが適切かは用途領域と個々の要件によって異なります。チューブの定期的なメンテナンスによって製品の欠陥を排除し、空気圧アプリケーションの長寿性と機能が危険にさらされないようにすることが重要です。Festoエアチューブは標準要件を満たすだけでなく、高温, 溶接スパッタ, 高いpH値, 耐加水分解性など、過酷な条件に対する耐性も備えています。
今日の空気圧分野では外径基準チューブがスタンダードです。これらのエアチューブはプラグイン接続としてのQS, NPQMおよびNPQHなど、最新のあらゆる接続に適しています。外径基準チューブの場合、製品の外径がチューブサイズとして表記されます。チューブの内径がチューブサイズとして記載されている、内径基準エアチューブもあります。これらはワンタッチコネクタが存在する前、空気圧分野で標準的に使用されていました。CK, CN, PKなど、これまで一般的だった接続用として内径基準エアチューブもご用意しています。異なる作業長や引張負荷での作業にはスパイラルチューブが最適です。特に空気圧工具関連では適切なアクセサリが提供されています。Festoではさまざまな直径と材料の外径基準および内径基準スパイラルチューブをご用意しています。Festoではエアチューブに適したアクセサリも取り揃えています。
エアチューブの材料は個々の要件に合わせて調整する必要があります。ここでは個々の材料とその特徴を紹介します。
空気圧コントローラへの接続用としてまず考えられるのがポリウレタン製のエアチューブ(略してPUチューブ)です。これにはさまざまなサイズがあり、柔軟性と小さな曲げ半径が特徴です。PUエアチューブにはさまざまな色が用意されているため、複雑なコントローラでの配管で個々のラインを把握したい場合に便利です。これらは耐溶接スパッタ性, 難燃性, 導電性など、さまざまな特性を備えているため、多くの要件を満たしています。
PUチューブと比較してポリアミド製のエアチューブ(略してPAチューブ)は温度と圧力に対するより高い耐性を備えています。その結果チューブの素材が硬くなり、柔軟性が低下します。ポリアミドは半硬質で高い耐ねじれ性を備えています。原則としてPAチューブは-50℃~+20℃ の温度で完全な耐圧性を備えているため(温度がそれ以上上昇した場合耐性は低下)、圧縮空気ラインおよび圧縮空気ブレーキ ラインとしての使用に非常に適しています。
ポリエチレン製のエアチューブ(略してPEチューブ)は非常に軽量で耐衝撃性があり、酸やアルカリ, 塩溶液に対して強い耐性を備えています。PEチューブは-30℃~+80℃の温度範囲での使用に適しており、エアチューブの中で最も費用対効果の高いオプションです。
PTFE/PTFA/PFA エアチューブは-20℃~+150℃ の過酷な温度範囲での作業に適しています。これらはすべての一般的なコネクタタイプに適合し、標準仕様としては自然色とCSタイプとして緑と赤をご用意しています。PFAチューブはさらに溶接可能です。
お客様の要件に合わせて適切なFestoエアチューブをお選びください。Festoではさまざまな直径, 長さ, 色および素材のチューブをご用意しています。標準的要件から高温や変わりやすい天候などの極端な条件等、満たすべき条件を問わず、Festoではあらゆる分野に適したチューブをご利用いただけます。