産業用減速機は連続使用のために設計された減速機であり、過酷な使用条件下でも特殊な用途でもその実力を発揮します。減速機はモータとアプリケーションの間をリンクしています。トルクと速度を変換することで負荷慣性を調整し、位置決め精度を高めることを役割としています。産業用減速機は通常、その性能や堅牢性および長寿命によって特徴付けられます。
Festoの減速機はファクトリーオートメーションで使用されています。したがって堅牢性, エネルギー消費の調整, 長い耐用年数, 精度, メンテナンスの容易さおよび運転安全性と信頼性は産業分野における要件を満たすために当然のことです。Festoの減速機はそれぞれのモータに完全に適合します。
EMGA はFesto ステッピングモータおよびサーボモータ用に調整された減速機プログラムです。平行遊星減速機または直交減速機から選択できます。減速比 i = 3, 5, 8, 12, 20 の遊星歯車はFestoのサーボモータ EMME-ASおよびEMMT-ASやEMMS-ST シリーズのステッピングモータと組み合わせることができます。同じ減速比を持つEMGAは直交減速機としてEMME-ASおよびEMMT-AS サーボモータを理想的に補完します。永久潤滑によりFestoの減速機はダウンタイムと生産中止を回避します。保護等級IP54によって接触からの完全な保護と全面における水しぶきからの保護が確保されています。
直交減速機はすべて入力軸と出力軸が互いに角度を成し、90°方向を転換するギアボックスです。特殊なケースでは異なる角度も可能です。軸には共通の交点があります。この用語はベベルギアボックスの代わりにも使用されます。ベベルギアボックスの最も重要な特徴は力の方向転換にあります。これによりユーザーは機械の回転システムを変更することができます。このようにして横回転システムから縦回転システムに変更することができます。ベベルギアの減速機はコンパクトで堅牢であり、高出力を伝達できます。
FestoのEMGC産業用減速機は直歯直交減速機または遊星減速機として統合されたEMCAアクチュエータに適合します。遊星減速機は1段または2段で利用できます。可能な減速比:i = 3, 4, 5, 7, 12, 16, 20, 25, 35, 40 直交減速機の減速比はおよそ i = 1 です。この減速機プログラムは信頼性の高い安全な運転のために永久潤滑と保護等級IP54を特長としています。
遊星歯車機構とも呼ばれる遊星減速機は産業用減速機です。より正確には摩擦ホイールまたは歯車を使用したギアユニットです。天文学的な意味で惑星が太陽の周りを周回するように、回転する遊星歯車(軌道歯車)が中央の太陽歯車(太陽ピニオン)の周りを回転することがこの名前の由来です。遊星歯車は非常に効率的な歯車モデルです。ここでは非常に高い伝達率が実現します。高い精度が必要な場合は遊星減速機を選択することをお勧めします。