ロッド式シリンダ

Festoのロッド式シリンダは直線運動を実行するための空気圧アクチュエータです。ロッド式シリンダは丸形シリンダ, プロファイルシリンダ, 薄形シリンダ, ショートストロークシリンダ, 扁平シリンダ, ミニチュアシリンダ, ねじシリンダ, ステンレス製シリンダとしてご利用いただけ、ピストン径に応じて6barで最大50KNのスラスト力を発揮します。一部のタイプはATEX指令に準拠した爆発性雰囲気に対応したものもあり、耐腐食性ステンレスを採用することでクリーニングが非常に簡単になタイプもあります。

その他の製品はカテゴリ「空気圧駆動機器」でご覧いただけます

丸形シリンダ

そのデザインにより丸形シリンダは狭いスペースへの設置が可能です。すべての丸形シリンダに共通しているのは高性能と長寿命、そして取り付けが迅速かつ簡単な点です。ロッド式シリンダは複動アクチュエータとしても単動アクチュエータとしても、またISO 6432準拠の空気圧シリンダとしてもご利用いただけます。

丸形シリンダ

プロファイルシリンダとタイロッドシリンダ

成形チューブやタイロッド式のFestoのシリンダは全く同じ取付インタフェースになっており、テクニカルデータも同じです。またどちらの寸法もISO 15552規格に適合しています。これらのエアシリンダの違いは近接センサの取付方法です。チューブにスイッチ取付溝が設けられているのに対し、タイロッドシリンダでは別売の取付キットを使用してタイロッドに組み付けられます。

プロファイルシリンダとタイロッドシリンダ

薄型, ショートストローク, 扁平シリンダ

薄型シリンダはストロークに対して全長が非常にコンパクトな空気圧シリンダです。薄型シリンダは通常、スペースが非常に限られ横荷重が小さい場合に使用されます。薄型シリンダは直接取付タイプのシリンダグループに属し、その多くは専用のアクセサリなしでの取り付けが可能です。ショートストロークシリンダは最小ストロークが2.5mm、扁平シリンダはその名前が示すようにねじれ防止の楕円形ピストンで特にフラットなデザインが特徴です。

小型,薄型,扁平シリンダ