Festoはエスケープシリンダによるハンドリングテクノロジーのソリューションを世界規模で提供しています。Festoのエスケープシリンダはワークの供給プロセスを簡素化します。
エスケープシリンダは連続して流れてくるワークを例えばスパイラルコンベヤや組立ライン上で分離させ、下流の装置に個別に搬送する必要がある場合に使用されます。分離するワークによりプランジャが1本のものとプランジャが2本のものを使い分けます。プランジャが1本のエスケープシリンダは一般的な分離または純粋なストッパとして使用します。2本のプランジャを持つエスケープシリンダの利点は、2本のフィンガをメカ的に同期させることで制御をバルブ1台にすることができる点です。これらは小さなワークピークに使用されます。
プランジャにはそれぞれにアタッチメントを取り付けることができ、分離作業に合わせて製品を適合させることが可能です。センサコンセプトによる省スペースなソリューションがFestoのエスケープシリンダのもう1つの利点です。Festoの近接スイッチSME-8とSMT-8はアクセサリとしてハウジングのセンサ溝に直接取り付けることが可能です。
ストッパシリンダは機械の中の動きや搬送システム上のワークキャリアの動きを緩衝機能付/なしで停止させる空気圧シリンダです。緩衝機能付のストッパシリンダなら、最大約800kgの負荷を搬送システム上で停止させることが可能です。ストッパシリンダは主に、組立ライン上の負荷などの可動部品を停止またはブロックするように設計されています。
エスケープシリンダは定義された接触面上で 1 つ以上のワークピース キャリアを停止, 減衰, または保持します。分離は割り当ての特殊なケースであり、プロセス関連の理由により、連続する一連のオブジェクトから 1 つのオブジェクトだけが分離されます。生産自動化では、主にワークの分離(分割)に関心があります。空気式エスケープシリンダの場合、圧縮空気を供給することでエスケープシリンダ機能が確保されます。
ストッパシリンダ DFSPは、ピンまたはローラデザインの標準ストッパシリンダです。トラニオン バージョンは、ねじれ防止装置付きとねじれ防止装置なしの両方でご利用いただけます。同様のことが雌ねじにも当てはまります。ローラバージョンではストッーシリンーにねじれ防止装置が付いています。コンパクトなデザイン、3 面のセンサー溝、非常に優れた減衰動作と堅牢なピストン ロッド ガイドによる長い耐用年数が印象的です。最大90kgのワークキャリア、パレット、またはパッケージを安全に停止できます。
ストッパシリンダ DFSTはクッション付ロッカーアーム機構と一体型の調整可能なショックアブソーバにより、振動や騒音を発生させずにワークを特に穏やかに停止します。調整可能な動作方向(90°, 180°, 270°)により、シリンダは非常にフレキシブルで、最大800kgの衝撃質量にも耐えることが可能です。
ストッパシリンダSTAFはリバウンドプロテクションと分離機能を備えたロッカーアームタイプのシリンダです。最大 150 kg の大きな横方向の力を吸収し、長距離であってもフランジ付きソレノイド バルブを介して迅速に制御できます。単動と複動
エスケープシリンダ HPVは2つのプランジャ, ダブルピストン, 回転レスロッド, ロッキングスライドを備えたバージョンで入手できます。このエスケープシリンダは特にコスト効率が高く、給紙プロセスで少なくとも 2台のシリンダを置き換えます。近接センサ SME/SMT-8 をハウジングに完全収納することが可能です。
Festoのエスケープシリンダ HPVSはプランジャと回転レスロッドを備えたバージョンです。ここでも、SME/SMT-8 近接スイッチをハウジングに統合できます。