経路測定システムは測定対象物までの距離を測定するために使用されます。それらはセンサで構成されており、異なる動作原理に基づいています。さらに、位置測定システムにはさまざまな種類があります。
空気圧学では直線位置測定システムと回転位置測定システムが区別されます。直線経路測定システムは位置の記録と距離の測定に使用されます。測定は非接触またはタッチベースのセンサを使用して行われます。一方、回転位置測定システムは通常、ロータリエンコーダ, エンコーダ, またはポテンショメータです。ここでは絶対測定システムと増分測定システムが区別されます。絶対測定システムを使用すると、ユーザーはアプリケーションの電源を入れた直後に位置の値を読み取ることができます。一方、インクリメンタル測定システムではゼロ位置を取得するために、スイッチを入れた後、まず基準点に近づく必要があります。位置は周期信号によって記録されます。
変位測定システムにはさまざまな動作原理が適用されます。誘導システムは完全に非接触で動作し、測定範囲は最大約 50mm です。出力信号はバイナリではなく、アナログ値として出力されます。磁歪の能動原理により、測定も非接触で行えます。磁歪システムも磨耗することなく完全に機能します。最大約8000mmの測定範囲をカバーするため、産業界で幅広い用途に使用できます。
タッチ システムにはリニア ポテンショメータが含まれています。これらはワイパーが移動して位置を記録する導電性抵抗セクションを備えた分圧器として機能します。磁気的にエンコードされた距離測定は最大約 50 メートルまで使用でき、タッチベースでも可能です。
光電子距離測定システムや光学式距離センサもあります。これらは光またはレーザーダイオードによって生成される光ビームを使用して物体までの距離を記録するため、非接触測定デバイスの一部でもあります。
Festo 位置測定システムはアナログ形式とデジタル形式で利用でき、測定と位置決めに適しており、空気圧分野の幅広い用途に使用できます。位置測定システム MME-MTS-TLFは磁歪測定原理に基づいており、完全に非接触で動作し、高い移動速度で測定します。位置測定システム MLO-POT-LWGは絶対値を測定し、高分解能を特徴とする長寿命のプッシュロッドポテンショメータです。当社の位置測定システム MLO-POT-TLFは長い耐用年数と高い移動速度を保証する導電性プラスチック ポテンショメータです。