軸コントローラは産業プラントの複雑な動きを管理するために設計されたコントローラです。Festo には 3 つのエアサーボコントローラが含まれています。
Festo軸コントローラ CPX-CMAX-C1-1の位置と力の制御は直接制御を介して、または 128 の構成可能なモーション セットの 1 つから行われます。構成可能なレコード切り替えにより、単純な機能シーケンスを簡単に実装できます。コントローラの自動識別は各ユーザーをそれぞれのデバイス データで認識します。これにより、コミッショニング中の時間と労力が節約されます。CPX-CMAX-C1-1 の性能範囲には比例方向制御弁 VPWPを介したブレーキまたはロック ユニットの作動が含まれます。さらに、最大 8 つのモジュール(最大 8軸)を並列かつ互いに完全に独立して動作させることができます。コミッショニング自体はFesto 構成ソフトウェア FCT (Festo Configuration Tool) またはフィールドバス経由で実行されます。軸コントローラ CPX-CMAX-C1-1 は柔軟性を高め、コスト効率が高く、非常に OEM に優しい製品です。
Festo端位置コントローラ SPC11は空気圧ピストン ロッド、ロッドレス、ロータリー ドライブをサポートします。電動ドライブと比較してよりコスト効率の高い代替手段です。電子終端位置クッションを備えた 2 つの固定ストップと、自由に選択できる最大 2 つの中間位置の間の高速移動が可能です。SPC11 を使用すると、システムの振動が大幅に低減されるため、アプリケーションのメンテナンスに積極的に貢献します。その他の機能には低ノイズ レベル、最大 30% 長いサイクル、負荷変更のオプションなどがあります。
エンドポジションコントローラ SPC11 は問題なく迅速に試運転できます。これには専門家は必要ありません。