プロセス技術およびオートメーション技術におけるシステムプロセスの信頼性を確保および向上させたい場合はシグナルコンバータを使用することがよくあります。これによってアナログ値をデジタルアウトプットまたはIO-Link通信に変換します。
Festoのシグナルコンバータはアナログ信号をデジタルスイッチング信号に変換します。上位システムとの接続はスイッチング出力またはIO-Linkインタフェースを介して行われます。Festo製品の利点はシグナルコンバータのスイッチング出力を設定してしきい値、信号範囲または信号変化を監視できることにあります。
シグナルコンバータ SVE4は自由にプログラミングできるなスイッチング機能とLEDスイッチングステータス表示を備えており、Festoポジションセンサ SMH-S1-HG 用として適しています。アナログ信号をスイッチングポイントに変換し、スイッチング機能はティーチインで自由にプログラミングできます。SVE4は非常にコンパクトでトップハットレールまたはアダプタプレートを使用してアプリケーションに固定することができます。この装置にはしきい値, ヒステリシスまたはウィンドウコンパレータがあり、UL US Listed(OL)の承認を受けています。
シグナルコンバータ SCDNはコンパクトかつ正確で読みやすいです。アナログ信号をデジタルIO-Link信号に変換するためコントローラが不要になるだけでなく、生産プロセスがよりわかりやすくなります。スイッチング機能はティーチインで自由にプログラミングでき、大きくて明るいLCDディスプレイではユニットやそれぞれのスイッチング状態、測定値に関する情報を確認できます。SCDNの取付には壁, 直接, フロントパネルへ取付または取付ブラケットによる列状の取付が可能です。さまざまなスイッチング機能と測定値表示の拡張可能性によりSCDN シグナルコンバータは汎用的に使用できます。