Festoのサイレンサは騒音レベルを低減し、産業用自動化システムのメンテナンスを容易にします。Festoのサイレンサはサイレンサでの圧力が高くなりすぎると自動的に警告が発せられるため、ダウンタイムのリスクを低減できます。
Festoのサイレンサは排気の騒音レベルを低減するだけでなく、バルブから侵入する可能性のあるほこりの粒子や汚れから駆動システムを保護します。
しかし、サイレンサはどのように機能するのでしょう?
たとえばFestoのサイレンサの場合、バッフルで分離されたいくつかのチャンバーによって放出されるガスを減速および冷却する構造のボディ/焼結ボディを持っています。これにより、サイレンサの破裂音や打撃音が減少します。多孔質アルミの製造プロセスにより、サイレンサの流量は広範囲に調整できるため、Festoのサイレンサの抵抗を低く設定でき、空気圧システムの動作への影響を最小限に抑えることができます。
Festoのサイレンサを活用し、システムにおける騒音レベルを下げてください。Festoのサイレンサは多くのバリエーションでご利用いただけます。つまり、スリムで長いまたは短いデザインや、プラスチックまたはダイキャストバージョンなどです。出口開口部を備えたFestoの特殊なオープンサイレンサにより、真空エジェクタを障害のない運用が可能となります。
ここではFestoのCore Product Rangeのサイレンサをご紹介します。
サイレンサは流量を調整して抵抗を低減し、空気圧システムの運転への影響を最小限に抑えるために使用されます。Festoの圧縮空気サイレンサは空気圧排気ダクト内のパイプシステムからの空気で発生する騒音を低減するのに役立ちます。
サイレンサは排気が放出される際の騒音を低減するために使用されます。ノイズを完全になくすことはできませんが少なくとも大幅に減らすことはできます。Festoのサイレンサはノイズレベルを下げるだけでなく、システムの速度とパフォーマンスの低下を防止します。このように、Festoのサイレンサは産業用自動化システムにおける予期しないダウンタイムを未然に防ぎ、円滑なプロセスを保証します。
Festoのサイレンサは空気圧シリンダ, バルブ, エアモータ, その他の空気圧装置で使用可能です。サイレンサは産業用自動化とプロセス自動化の両方で活用されています。
その他の製品はカテゴリ「その他の空気圧コンポーネント」でご覧いただけます