真空パッドはオートメーションテクノロジー、特に真空システムにおいて、あらゆる種類の物体を持ち上げたり、搬送したりするために産業界で使用されています。それらは機械とワーク間のインタフェースを形成します。ワークを確実に把持するためにはそれぞれのワークの材質特性に合わせて真空パッドを選択する必要があります。真空パッドの中には高温での使用に特に適しているものもあれば、ひどい汚れに強いものもあります。
基本的に産業用真空パッドにはベローズの有無にかかわらず、円型と楕円型があります。円型の真空パッドは平らなワークのハンドリングに特に適しています。一方、楕円型の真空パッドは細くて長いワークのハンドリングに使用されます。Festoの真空パッドにはさまざまな直径が用意されており、質量, 表面, 形状の異なるワークの搬送に最適なソリューションを提供します。
このVAS(B)シリーズの真空パッドには11種類の直径があり、質量, 表面, 形状が異なるワークの搬送に適しています。ニトリルゴム、ポリウレタン、またはシリコン製で円型とジャバラのバリエーションがあります。ニトリルゴムはほとんどの場合に使用できる素材ですが、ポリウレタンは耐用年数が長く、柔らかい素材であるためやさしいハンドリングを可能にするという点で特に魅力的です。一方、シリコンは非常に優れた耐熱性を持ち、食品への使用にも適しています。
真空パッド ESSはパッドとパッドホルダで構成されています。吸込流量0.002~245cm³およびワーク半径10~680mmに適しています。交換用パッド ESVは真空パッド ESS用交換部品であり、非常に簡単に交換できます。ワーク半径10~680mmの場合、吸込流量0.318~245cm³に使用されます。真空パッド ESS, 交換用パッド ESV
堅牢な真空パッド OGVMは特殊な滑り止め構造により複雑な輪郭を持つワークのダイナミックなハンドリングに最良の選択肢です。OGVMは高いエネルギー効率を特徴としています。最大限の横荷重、最小限の吸引時間、最適な吸引エルゴノミクスによりプロセスの信頼性を最大限に高めます。円型と楕円型があり、それぞれにフラット型, ベル型, ジャバラ型をご用意しています。
ベルヌーイグリッパ OGGBは薄くて脆く、非常に壊れやすいワークの搬送に特に適しています。ワークのやさしいハンドリングおよびワークとの最小限の接触が特徴です。OGGBは低接触, 曲げに弱い, 多孔質, 脆い把持作業向けのソリューションです。
Festoの真空パッドおよび真空パッドグリッパは機能と品質の点で優れています。形状, 材料、サイズの異なる真空パッドをはじめ、ブラケット, 角度や高さの補正機能, 真空フィルタなど、モジュール製品システムには幅広い選択肢をご用意しています。さまざまなアプリケーションに対応できるよう、多数の組み合わせが可能です。