FestoのリモートI/Oによる効率的なオートメーション​

​産業オートメーションは常に進化しており、それに伴い最新のマシン・アーキテクチャに対する要求も進化している。 リモートI/O製品と革新的なAP通信により、Festoは企業が競争力を維持するためのエンドツーエンドのソリューションを提供します。 モジュラー・コンセプトは最大限の柔軟性、最適化されたコスト構造、既存の制御システムへの効率的な統合を保証します。​

"シームレスな接続性 "とリアルタイムでのパフォーマンス - Festo AP system communication​

革新的なシステム通信技術により、オートメーション・コンポーネントの一貫した高性能なネットワーキングが可能になります。 リモートI/Oシステム、バルブターミナル、電動アクチュエータをリアルタイムでシームレスに統合

  • 高い柔軟性: コンポーネントのスケーラブルなモジュール接続。 AP 通信システムでは最大 80 モジュール、各参加者間のケーブル長は最大 50 m​
  • 待ち時間が少ない: 200Mbaudのデータ・レートと250µsのサイクル・タイムで精密な制御を可能にする高いリアルタイム性能​
  • シンプルな統合: 既存のオートメーション・ソリューションとの互換性​
  • コスト削減: 配線工数と制御部品の削減​ Commissioning時の時間短縮​
  • 堅牢なアーキテクチャ: 産業環境における高い耐干渉性​
  • IO-Linkデバイスの統合:IO-Linkマスターを介したFesto社製およびその他のメーカー製​バルブターミナルと空気圧コンポーネントの接続​

リモートI/OモジュールIP65 /IP67

CPX-AP-A

応用分野: 高度なモジュール性と柔軟性が要求される用途に適しており、特に電気と空圧の両方が必要な場合に適している。

統合: イーサネットベースのFieldbusモジュールを介して上位コントローラとの通信を可能にし、AP通信を介して分散型CPX-AP-Iモジュールと他のCPX-AP-Aシステムとの接続をサポートします。​

CPX-AP-I

応用分野: 狭い場所や分散した設置環境など、堅牢でコンパクトなモジュールを必要とするアプリケーションに最適です。

統合: 独立した運用も、AP通信を介してCPX-AP-Aシステムに統合することも可能で、柔軟で拡張性の高いシステム・アーキテクチャを構築できる。

システムのリアルタイム性能: FestoのリモートI/OとAP通信​

CPX-AP-AとCPX-AP-I の組み合わせとFestoAP通信により、電気と空圧コンポーネントを使用したオートメーションソリューションの実装が可能になり、集中型と分散型のハイブリッドアーキテクチャを実現します。 その結果、効率性が向上し、システム全体の適応性が最適化される!​

  • 柔軟性と拡張性: CPX-AP-Aは中央のモジュールとして使用でき、CPX-AP-Iモジュールは遠隔地のセンサやアクチュエータを接続するために分散して設置される。​
  • 複雑さとコストの削減: 両システムをシームレスに統合することで、ケーブル配線が簡素化され、プロジェクトエンジニアリングとコミッショニングのスピードが向上する。 APを介したバルブターミナルの接続は上位の制御システムとの通信のためにたった1つのFieldbusモジュールに接続するだけで、オーバーヘッドコストを削減します。​
  • リアルタイム・コミュニケーション: どちらのシステムも、高いデータ転送速度と短いサイクルタイムでAP通信をサポートし、高速で信頼性の高いデータ転送を実現している。​

Festo Automation Suite

PCベースのソフトウェアFesto Automation SuiteはFesto製コンポーネントのパラメータ設定、プログラミング、メンテナンスを1つのプログラムに統合しています。 メカニックから制御システムまで、ドライブパッケージ全体のコミッショニングを可能にします。 ­産業オートメーションをシンプルで効率的、かつ一貫性のあるものにするのに最適です。 1つのプログラムだけで作業し、常にすべての情報とツールを手元に置くことができる。

  • わずか5ステップでドライブシステムを稼動​
  • 制御プログラムへの統合が大幅に簡易化​
  • ­デバイス固有のプラグインと拡張機能によりカスタマイズ可能​
  • 統合制御プログラミング​
  • ソフトウェアから直接、デバイス情報や指示にアクセス可能