すべての自動化プロジェクトは実際的な質問から始まります。

どのアクチュエータが動作に適していますか? どのドライブシステムが負荷に適しているのでしょうか? どのバルブターミナルが必要なフィールドバスをサポートしていますか? どのアクセサリが互換性がありますか? コミッショニングの前に必要なデータは何ですか?

エンジニアリング工具は、これらの質問に迅速かつ簡単に答えるための構造を提供します。 エンジニアはさまざまな情報源を調べる代わりに、シミュレータ、サイズ選定、製品選択、システム構成、コミッショニングなどの特定の作業専用の工具を利用することができます。

これは重要な瞬間、つまり機械性能を左右する決定を行う際に時間を節約します。

自動化エンジニアリングは単一のステップで完結することはほとんどありません。 プロジェクトは機械コンセプトから始まり、サイズ決定と製品選択を経て、次に設定、ドキュメンテーション、コミッショニングへと進む可能性があります。

Festoのエンジニアリング工具は、このワークフローのさまざまなタスクをサポートします:

  • 完全な自動化システムのデザイン
  • 空気圧の挙動のシミュレーション
  • 電動駆動システムのサイズ設定
  • グリッパと真空部品の選択
  • 製品データの比較
  • 部品リストの作成
  • コミッショニングの準備
  • メンテナンスと診断の簡素化

目標はシンプルです:検索に費やす時間を減らし、エンジニアリングにより多くの時間を割きましょう。

空圧部品、電気部品、コントローラ部品が連携する必要がある場合、エンジニアは最初から完全なシステムの明確な視点が必要です。

System ConfiguratorはFestoの製品およびソリューションを使用して完全な自動化システムのデザインをサポートします。 これにより、各部品を個別に扱うのではなく、エンジニアにアプリケーションのより一体化した視点を提供します。

追加の工具は特定のエンジニアリング作業をサポートします。 Pneumatic Simulationは空圧システムの動作を評価するのに役立ちます。 Electric Motion Sizingは、電動駆動システムのサイジングをサポートします。 Handling Guide Onlineは、ハンドリングシステムの迅速な設定をサポートします。

これらの工具は、エンジニアが仮定ではなく計算に基づいて技術的な意思決定を行うのをサポートします。

製品の選択は、プロジェクトを迅速に停滞させる可能性があります。 コンポーネントは適しているように見えるかもしれませんが、技術データ、バリエーション、アクセサリ、スペアパーツ、ドキュメントおよび注文情報などの詳細が一致している必要があります。

Quick Search Plus ApplicationはFestoオンラインカタログにアクセスすることを可能にし、エンジニアが適切な製品をより迅速に見つけられるようにします。 型式コードによる検索、製品の比較、部品リストの作成、そして互換性のあるアクセサリやスペアパーツを見つけることができます。

これにより、製品選択プロセスが管理しやすくなります。特に、必要な機能が明確であっても正しい部品の確認が必要な場合に役立ちます。

部品が選定されると、次に重要なステップはコミッショニングです。 駆動部システムには、通常、機械部品、モーター、コントローラ、そしてソフトウェア設定が含まれます。 これらすべての要素を個別にハンドルすると、設定に予想以上の時間がかかる可能性があります。

Festo Automation Suiteは、完全な駆動部システムのパラメータ設定、プログラミング、およびメンテナンスのための1つのソフトウェア環境です。 これにより、エンジニアは部品の選定からシステムの稼働までをより効率的に進めることができます。

このソフトウェアは5つのステップで設定を管理し、制御プログラムへの統合を簡素化し、特定の要件に応じた拡張部品(オプションのCODESYS 拡張を含む)を提供します。

システムがデザインされると、エンジニアリングの効率化が止まるわけではありません。 コミッショニング、構成および診断は、機械が迅速に稼働し続けるための影響を与えます。

Festo Maintenance Tool(別名CPX-FMT)は、CPXターミナル用のコミッショニング、構成および診断をサポートします。 Ethernet/IP、PROFINET、またはModbus TCPなどの産業用Ethernetフィールドバスに対して、この工具はCPXターミナルと直接通信できます。 従来型のフィールドバスはUSBアダプタを使用して接続できます。

これにより、チームはシステム情報に迅速にアクセスし、文書を作成し、より容易に障害を診断できます。