メンテナンス KPI が重要なのはなぜですか?

メンテナンス KPI はメンテナンス プロセスのパフォーマンスを評価し、改善の可能性を特定するための重要な指標です。これらはメンテナンス作業の効率, 生産性, 品質に関する明確な洞察を提供します。KPI を測定して遵守することで、企業はメンテナンス作業の効率を高め、ダウンタイムを削減し、資産の可用性を向上させ、全体的なパフォーマンスを最適化できます。

KPIの測定

メンテナンス KPI を測定するときは企業の特定の目標とニーズに合った適切な指標を選択することが重要です。製造業ではさまざまな KPI が使用されていますが、そのすべてがすべての企業に関連するわけではありません。KPI を選択して測定するときは次の手順を考慮する必要があります。

1. ビジネスと戦略に合った明確な目標を定義します。定量的に測定可能で、それに向かって取り組みたい具体的な目標を設定します。

2. 関連データを収集する:KPI を測定するための信頼できるデータ ソースがあることを確認します。

3. レポートと分析:CMMS を使用して収集されたデータを分析し、有意義なレポートを生成します。これにより、いつでも傾向を認識し、逸脱を特定し、改善策を導き出すことができます。

CMMS および KPI レポート

CMMS はメンテナンス KPI を取得, 管理, レポートするための効果的なソリューションを提供します。以下ではいくつかの KPI について説明し、CMMS がどのように KPI の向上に役立つかを示します。

1. 平均故障間隔(MTBF)

MTBF は2 つの障害の間でシステムが平均してどれくらいの時間動作するかを示します。これは稼働時間を障害の数で割ることによって計算されます。MTBF 値が高いほど、システムは障害が発生するまでに長く動作することを意味します。これはシステムの信頼性と可用性を示す重要な指標です。

MTBFを改善するには障害の原因を分析し、予防保全措置を講じることが重要です。CMMS を使用すると、ダウンタイムを記録し、障害の原因を特定し、予防措置を計画することができます。

2. 平均修理時間(MTTR)

MTTR は障害後にシステムを修復するのにかかる平均時間を示します。これはトータルダウンタイムを停止回数で割ることによって計算されます。MTTR 値が低いということは障害を迅速に解決できるため、ダウンタイムが短くなることを意味します。

一部の企業ではメンテナンス KPI として 平均修復時間 と 平均復旧時間 を区別しています。平均復旧時間は障害後にシステムが通常の動作状態に戻るまでに必要な時間を表します。修理時間に焦点を当てた平均修理時間とは異なり、平均復旧時間は診断, 交換部品の入手, 必要な措置の実行など、資産を完全な機能に戻すのに必要な時間を指します(図を参照)。

CMMS を使用すると、修復時間を取得して分析し、MTTR を改善できます。診断には時間がかかりますか? 修理プロセスそのものでしょうか、それとも適切な交換部品を待っているのでしょうか? 修理時間を監視および分析することで、ボトルネックや非効率なプロセスを特定し、修理時間を短縮するための対策を導き出すことができます。

3. 総合設備効率(OEE)

OEE はシステムと生産の全体的なパフォーマンスを評価するための最も重要なキー数値の 1 つです。システムの可用性, パフォーマンス, 品質が考慮されます。高い OEE 値は効率的で信頼性の高い生産およびシステムのパフォーマンスを示します。

Festo AX Smartenance と主要業績評価指標(KPI)

Festo AX Smartenance はメンテナンス プロセスとメンテナンス KPI を監視するために、メンテナンス専用に開発された CMMS です。AX Smartenance を使用すると、データを収集, 分析し, レポートを生成できます。ユーザーフレンドリーなインタフェースと、メンテナンス作業を管理するための広範な機能を提供します。

Festo AX Smartenance はメンテナンス KPI をどのように改善できますか?

CMMS AX Smartenance はメンテナンス KPI(MTBF/MTTR/OEE)を改善し、メンテナンス パフォーマンスを最適化するための効果的なソリューションを提供します。AX Smartenance が役立ついくつかの方法を次に示します。

  • データの収集とプロセスの自動化
    AX Smartenance はデータの収集と、メンテナンス計画, 作業指示, レポートなどのプロセスを自動化します。
  • 必要な情報を迅速に提供
    回路図, 提案される解決策, 詳細情報など。モバイルアプリのおかげでいつでもどこでも。
  • リアルタイムモニタリング
    これにより、問題に早期に対応し、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。ボトルネックを回避し、非効率なプロセスを特定して、的を絞った対策を講じることができます。
  • レポートと分析
    ダウンタイム, 修理時間, メンテナンス作業, その他の関連データに関する詳細なレポートを生成できます。これらのレポートはボトルネックを特定し、非効率なプロセスを改善し、情報に基づいた意思決定を行ってメンテナンスのパフォーマンスを最適化するのに役立ちます。

結論

CMMS はメンテナンス KPI(MTBF/MTTR/OEE)を改善し、メンテナンス パフォーマンスを最適化するための効果的なソリューションを提供します。外出先ですべての関連情報を提供し、データの収集と分析, プロセスの自動化, リアルタイムの監視, 包括的なレポート機能により、メンテナンス プロセスの効率を高め、ダウンタイムを削減し、資産のパフォーマンスを向上させることができます。