モジュール式機械のデザインで実証済みのモジュールを再利用することで、繰り返しのエンジニアリング作業を大幅に削減し、新しい機械バリエーションの開発周期を短縮できます。 これは、スケーラブルで柔軟なプラットフォームアプローチによって可能になります。なぜなら、それはしばしば適応を必要とする変化するプロジェクト要件に対応できるからです。 選択された製品が十分に柔軟でない場合、モジュールは異なるアプリケーション間で再利用できない可能性があります。 すべての機能をゼロからデザインする代わりに、エンジニアリングチームは検証済みのコンポーネントを基に構築し、アプリケーション固有の適応に焦点を当てることができます。 機械的、電気的、そして空気圧のインタフェースが明確に定義されている場合、異なるサブシステムを並行して開発、テスト、検証することができます。 これにより、プロジェクトの透明性が向上するだけでなく、異なる機械部品を統合する際の統合リスクも軽減されます。 複雑な自動化プロジェクトにおいて、このアプローチは、エンジニアリングの一貫性やシステムの信頼性を犠牲にすることなく柔軟性を維持するのに役立ちます。
モジュール式自動化における標準化されたモジュールと統一されたインタフェースは、機械プラットフォーム全体で必要な部品やそのバリエーションの数を減少させることができます。 これにより調達が簡素化され、サプライヤーの複雑さが軽減され、生産環境における計画の信頼性が向上します。 異なる機械コンセプトで同じコンポーネントを使用することで、在庫管理が容易になり、文書作成や品質管理に必要な労力を軽減することができます。 同時に、モジュール性は厳格な標準化を意味するものではありません。 その代わりに、システム全体の構造を乱すことなく、特定のアプリケーション要件に合わせて選択的に適応させることができる、制御されたコアアーキテクチャを構築します。
事前にテストされたモジュールと明確に定義されたインタフェースにより、モジュール式機械システムの取り付けおよびコミッショニングプロセスを効率化できます。 機能ユニットは統合前に検証されるため、組み立てチームは現場で個々のコンポーネントのトラブルシューティングを行うのではなく、モジュールの接続および構成に集中することができます。 これにより取り付け時間が短縮され、機械、電気、空圧のサブシステム間で生じるインタフェース関連のエラーが最小化されます。 さらに、モジュール構造により段階的なコミッショニングが容易になり、システム全体を稼働させる前に個々の機械セクションを独立してテストすることが可能となり、コミッショニング全体の信頼性が向上します。
整然と構成されたモジュール式自動化システムにより、機能ユニットへのアクセス、検査、交換が容易になり、メンテナンス性が向上します。 密接に取り付けられた機械アーキテクチャを分析する代わりに、メンテナンスチームは明確に定義されたモジュールを使用して、故障の特定をより簡単に行うことができます。 これにより診断の複雑さが軽減され、特に高い稼働率が求められるシステムにおいて、メンテナンス作業の介入を短縮することができます。 用途に応じて、モジュール式デザインにより、個別のユニットをメンテナンスまたは交換する際、システム全体を分解する必要がなくなることで、より予測可能なメンテナンス計画が可能になります。
機械の要件は、顧客仕様の変更、新しい通信標準、または空気圧や電気サブシステムにおける性能要求の増加によって、時間とともに進化します。 モジュール式機械アーキテクチャは、システム全体のデザインを完全に変更することなく、ターゲットを絞ったアップグレードを可能にすることで、これらの変更に対応できます。 標準化されたインタフェースにより、新しい機能や性能モジュールを効率的に統合でき、改造や生産ラインの延長の際のエンジニアリング作業を削減します。 これは、機械を新しい製品バリエーションやプロセス要件に適応させる必要がある、拡張可能な生産環境において特に重要です。
この柔軟性は、空気圧と通信アーキテクチャにも拡張されます。 システムが複数の通信規格と性能レベルに対応するようデザインされている場合、バリアントの複雑性を低減しながら、異なる機械構成に対する適応性を維持することが可能です。 システムレベルで統合されたデジタル機能は、プロセスの透明性をさらに向上させ、データ駆動型の最適化をサポートします。ただし、それらが孤立したコンポーネントとして追加されるのではなく、モジュラー構造に組み込まれている場合に限ります。
機械のコンセプトがよりモジュール化するにつれて、重要な問いは「何を構築できるか」から「まず何を定義すべきか」へと変わります。
バルブマニホールドおよびリモートI/O選択のための重要な検討事項ガイドは、その決定を早期に構造化するのに役立ちます。 それは、機械コンセプト、通信ニーズ、空気圧性能、統合機能、そしてエンジニアリングアプローチに関する5つの接続された考慮事項をまとめたものです。
信頼できるバルブターミナルまたはリモートI/O選択のための明確な基準を構築します。
ガイドを入手しましょうバルブターミナルVTUXは、異なる機械コンセプトでモジュール式のプラットフォームアプローチがどのように機能するかの一例です。 構成に応じて、集中型または分散型アーキテクチャに対応し、異なる通信コンセプトと共に使用できます。 これにより、適切な製品構成を評価する前に、まず機械アーキテクチャの要件を検討することが推奨されます。