ホーム
電気産業
デルタロボット、小型のガントリ、すぐに取り付け可能なハンドリングシステムなど、電気産業向けに素早く正確なソリューションを用意しています。
イノベーション
バッテリーセルの生産計画を成功させる
バッテリーセルの製造は、特に電気自動車向けの最新のエネルギー貯蔵ソリューションの開発において重要な役割を果たしています。効率的で環境に優しいバッテリーに対する需要が高まっていることを考えると、この市場には大きな可能性が秘められています。次のインタビューでは、Festo のエレクトロニクス部門グローバル インダストリー セグメント マネージャーである Jochen Luikが、バッテリーセル製造の最も重要な側面と課題について洞察を提供します。
実践
リモートI/Oとバルブターミナルのスケーラブルな接続
"インバスケットとアウトバスケットか、バスケットの積み下ろし機か"とBauke Van den Akkerは笑う。 最新のデザインが何であれ、それはApollo Engineeringの最新のオートメーションプロジェクトです。 この設備では充填されたソケットを集め、滅菌のためにオートクレーブに搬送し、これを戻すために再度収集します。
LED it be
オーストリアのシステムメーカーであるVescon社はスロバキアにある有名自動車メーカーの工場向けに、最新のLEDヘッドライトを製造するためのソリューションを開発しました。焦点となったのは効率的なハンドリング、タイムクリティカルな製造ステップの正しい処理, そしてエンドツーエンドのトレーサビリティです。すぐに設置可能なハンドリングシステムを担当していたFestoの技術&アプリケーションセンターのスペシャリストたちもチームの一員として参加しました。
規格化でフレキシブルに対応
回路基板でより多くの性能をより小さな領域に詰め込むことが可能であるのと同様に、コネクタ開発者はより軽量かつより小さなコネクタでより多くの電力に対応し、接点をより密集させて収納することに取り組んでいます。品質とフレキシビリティを確保するために、イギリスのファミリー企業Harwin plc社はサーボプレスキットYJKPとコンパクトなハンドリングシステムYXMxを使用したFestoのオートメーションを活用しています。
正確なコーナリング
車の駐車センサからスマートフォン, 電動歯ブラシまで敏感な電子部品は望ましくない影響から保護する必要があります。これを保証するのが特殊な成形樹脂です。bdtronic社のデスクトップシステムmini-disはFestoのコンパクトなハンドリングシステムYXMxにより、最小のスペースで高精度の分注プロセスを可能にします。
テストに合格
モバイル電子エンドデバイスは高度に自動化されたプロセスで生み出されます。タッチスクリーンとボタンのテストはほとんどが手動で行われます。PKC Electronics社はテストデバイスChameleonで新境地を開拓しています。様々なアダプタを使ってモバイルデバイスを自動的に、迅速かつ安全にテストします。本領を発揮:小型平面ガントリEXCM。
小さくてもあなどれない!
成功するために重要な全ての要素を1つのオートメーションソリューションにまとめるのは簡単な作業ではありません。可能な限り広範囲のバッチサイズに対応するという目標は予算を可能な限り抑えるという要望と競合します。それでもそれがうまく行く方法をFestoの小型平面ガントリEXCMは示しています。
定められたポイントへ
自動車業界のセンサ製造にはますます高度なソリューションが求められています。IPTE Factory Automation社の新しいコンセプトの機械ではプラスチック製のハウジング内で回路基板を迅速かつ安全にはんだ付けすることができます。この目的のためのすぐに設置可能なFestoのハンドリングシステムにより60kg以上の移動負荷にもかかわらず、3秒以下のサイクルタイムが可能になります。
低振動でやさしくチェック
燃料電池は持続可能な発電のための希望の光となる存在です。その用途は多岐にわたります。バイポーラプレートの品質保証のための新しいシステムでは電動シリンダEPCOが振動を回避する役割を果たし、短いサイクルタイムで継続的なテストが可能になります。