サーボモータは、サーボシステムまたは精密アクチュエータとしても知られ、産業オートメーションプロセスにおけるモーションコントロールの基本となる電気機械装置です。 位置、速度、トルクを正確に調整するために開発されたサーボモータは、安定した性能と高速応答を提供し、動的な調整や極めて高い精度が要求される作業でも、驚くほど効率的に動作することを保証します。

ますます厳しくなる産業環境において、サーボモータは自動制御の押ボタンとなっています。サーボモータは、変動する負荷条件や連続的な生産サイクルの下でも、安全で安定した、信頼性の高い運転を可能にします。

サーボドライブシステムとは?

サーボドライブシステムは、サーボドライブ、サーボモータ、エンコーダで構成される。 サーボドライブコントローラは、目標値とエンコーダからの実際のフィードバックをコンパレータで比較し、それに応じてモータを調整することでサーボモータを制御する。 エンコーダは、正確なモーションコントロールのために、位置と速度のデータを継続的に提供します。

サーボモータの種類

インダストリアルオートメーションエンジニアリングでは、市場で入手可能なサーボモータの種類を理解することが、精度、安定性、および動作効率を実現できる高性能モーションコントロールシステムをデザインするために不可欠です。 それぞれのサーボモータは、軽くて反復的なプロセスから、厳しい機械的要求を伴う非常に複雑なオペレーションまで、さまざまなアプリケーションの要件を満たす固有の特性を持っています。 サーボアクチュエータの適切な選択は、システム全体の信頼性と生産性に直接影響します。

ACサーボモータ(交流)

ACサーボモータは、低電圧動作用にデザインされたブラシレス永久磁石同期モータです。 産業環境用に設計され、優れたトルク制御を提供しながら、高負荷と連続運転サイクルをサポートします。 これらのモータは、CNC工作機械、ロボットアーム、自動組立ラインなどで一般的に使用されており、EMMT-ASのように、高性能と信頼性が不可欠な場面で活躍しています。

DCサーボモータ(DCモータ)

DCサーボモータは、超低電圧動作(24~48V)用にデザインされたブラシレス永久磁石同期モータです。 ブラシレスDC(BLDCまたはEC)モータの一種として、DC電流のスイッチングを管理する電子サーボドライブモータが必要です。 位置と速度のコントロールに優れ、高速応答が可能なため、軽作業ロボット、実験用機器、シンプルな位置決めシステム(EMMT-ECなど)などの低消費電力アプリケーションに最適です。

閉ループ ステッピングモータ

ステッピングモータのデザインとリアルタイム・フィードバックを組み合わせることで、ステップロスを排除。 EMMT-STEMMB-STなど、従来のサーボモータのような高価格帯でなくとも精度が要求されるライト・オートメーションやシステムに最適です。

リニアサーボモータ

このタイプは、回転運動の代わりに直線運動を発生させ、極めて精密にそれを行う。 検査機器、医療用アプリケーション、制御された直線変位を必要とする工業プロセスに最適です。

メリット

サーボモータは従来のモータに比べていくつかの利点があり、現代の産業オートメーションには欠かせないものとなっている:

精密

サーボモータをユニークなものにしているのは、動作や位置決めにおいて驚異的な精度を達成する能力である。 位置フィードバックなしに一定速度で動作する従来のモータとは異なり、サーボモータはエンコーダやセンサを使用してシャフトの正確な位置を連続的に監視します。 このフィードバックによってリアルタイムの調整が可能になり、モータがコンマ数度の精度で動きを作り出すことができる。 この特性は、CNC工作機械、ロボット、オートメーション機器など、精度が重要な産業用途では不可欠である。

制御

サーボモータが提供する制御もまた、従来のモータとは比較にならない利点である。 洗練された構造とコントローラーの高度なアルゴリズムにより、速度、位置、トルクを正確に制御することができる。 従来のモータがオン/オフ操作や基本的な速度制御に限られているのに対し、サーボモータは速度や位置の微妙な変化を必要とする複雑なタスクを実行するようにプログラミングすることができる。 そのため、高度な柔軟性と洗練されたコントロールを必要とする用途に最適である。

ダイナミック・レスポンス

サーボモータの動的応答性は、従来のモータを凌駕するもう一つの分野である。 サーボモータは、リアルタイムフィードバックシステムと、コントロールコマンドに即座に対応する能力により、負荷や運転条件の変化に素早く対応することができます。 そのため、自動ハンドリングシステムや適応型生産ラインなど、動作条件が急速に変化するダイナミックな環境において非常に効果的です。 正確なコマンドに素早く反応し、操作を瞬時に調整できることは、自動化プロセスの効率と品質を維持する上で極めて重要である。

サーボモータの構成部品とは?

サーボモータシステムは、正確なモーションコントロールを提供するために連携するいくつかの主要コンポーネントで構成されています:

モータ

サーボモータのコアはモータ本体であり、用途に応じて直流(DC)または交流(AC)モータがある。 DCモータは低速で速度とトルクの精密な制御を必要とする用途によく使われ、ACモータは高出力で高速の用途に好まれる。 モータは、電気エネルギーを機械的な動きに変換するもので、そのデザインは、可変運転サイクルにおける迅速な応答と効率のために最適化されている。

エンコーダ

エンコーダ、つまりポジションセンサは、サーボモータと従来のモータを区別する重要な部品である。 モータシャフトの正確な位置をリアルタイムで測定し、コントローラに継続的なフィードバックを提供します。 エンコーダには主にインクリメンタルとアブソリュートの2種類がある。 インクリメンタルエンコーダはシャフトの動きに関する情報を提供し、アブソリュートエンコーダは任意の瞬間のシャフトの正確な位置を示します。 このフィードバックは、正確なモーションコントロールに不可欠であり、リアルタイムで調整を行うことができるため、必要なパラメーター内で動作を維持することができる。

サーボ ドライブ

サーボ ドライブはサーボ モータの背後にあるインテリジェンスで、制御システム (PLC やコンピュータなど) からの入力コマンドを解釈し、エンコーダから受け取ったフィードバックに基づいてモータの動作を調整します。 PID(比例、積分、微分)などの複雑な制御アルゴリズムを実行し、モータの速度、位置、トルクを正確に調整します。 サーボドライブコントローラは、CMMT-ASCMMT-STのように、負荷変動やその他の動作条件を管理し、最適な性能を確保するために、モータの動作を動的に調整することもできます。

アプリケーションに適したサーボモータの選択

アプリケーションに適したサーボモータを選択することは、システムを効率的かつ確実に動作させるために非常に重要です。 各アプリケーションには固有の要件があり、モータは動作、負荷、動作環境の特性に基づいて選択する必要があります。

負荷を分析する

リニアかロータリーか? 荷物は重いか軽いか? 不変か可変か? これらの答えは、アプリケーションに必要なパワー、トルク、精度を決定するために不可欠です。

要求される精度とスピードを評価する

高速回転や高精度の位置決めを必要とするアプリケーションでは、高分解能エンコーダとリアルタイム調整が可能なコントローラを備えたモータが必要になる場合があります。 システムの安定性を損なうことなく運用上の要件を満たすためには、スピードと精度のバランスがとれていなければならない。

システム互換性のチェック

サーボモータがコントローラ、通信プロトコル(EtherCAT、PROFINETなど)、電源に対応していることを確認してください。 互換性は、より簡単な統合と安定した運用を保証する。

動作環境を考慮する

モータは、ほこり、湿気、振動、極端な温度などにさらされるなど、動作する環境条件に適したものでなければなりません。 適切な保護等級(IP等級など)のモデルを選ぶことは、故障を防ぎ寿命を延ばすために不可欠です。

コスト・ベネフィット分析

より堅牢で精密なモータは、初期コストが高くなることが多いが、生産性の向上、エネルギーの節約、ダウンタイムの削減など、長期的にはより良いリターンをもたらす可能性がある。 評価にあたっては、常に長期的な運用コストを考慮すること。

当社のコンフィギュレータ電気モーションサイジングを使用して、電気または電気機械駆動システムのサイズを迅速、簡単、正確に決定してください。

最終的な感想

オートメーションがよりインテリジェントで適応的になるにつれて、サーボモータはその進化を実現する重要な手段として注目されている。 精度、スピード、柔軟性を兼ね備えているため、幅広い産業で不可欠な存在となっている。

よりスマートなモーション・コントロール・ソリューションを求めるエンジニア、システム・インテグレーター、メーカーにとって、サーボ・モータの役割を理解することは、役に立つだけでなく、必要不可欠なことです。